Hitra namestitev brez orodja: Nosilec EMC zaščite pritisnite ob kabelski oklop in ga pritrdite na tirnico, spremembe premera se v celoti izravnajo z vzmetjo.
- Št. artikla:
- SZ 2388150
- Opis izdelka
- Hitra namestitev brez orodja: pritisnite EMC zaščitni nosilec ob oklop kabla in ga pritrdite na tirnico. Spremembe premera se v celoti izravnajo z vzmetjo EMC zaščitnega nosilca.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Premer oklopa (min.)
- 4 ‐ 15 mm
- Paketi
- 10 pc(s).
- Neto teža
- 0,18 kg
- Bruto teža
- 0,188 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 0,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177318243
- ETIM 9
- EC002020
- ETIM 8
- EC002020
- ECLASS 8.0
- 27141150
- Opis izdelka
- SZ EMC shielding bracket, for cable diameter 4-15 mm
- Dokumentacija
- Info sheet