EMC zaščitni nosilec

Št. artikla: SZ 2388280

Hitra namestitev brez orodja: Nosilec EMC zaščite pritisnite ob kabelski oklop in ga pritrdite na tirnico, spremembe premera se v celoti izravnajo z vzmetjo.

Št. artikla:
SZ 2388280
Opis izdelka
Hitra namestitev brez orodja: pritisnite EMC zaščitni nosilec ob oklop kabla in ga pritrdite na tirnico. Spremembe premera se v celoti izravnajo z vzmetjo EMC zaščitnega nosilca.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Premer oklopa (min.)
15 ‐ 28 mm
Paketi
10 pc(s).
Neto teža
0,5 kg
Bruto teža
0,55 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
2 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177318267
ETIM 9
EC002020
ETIM 8
EC002020
ECLASS 8.0
27141150
Opis izdelka
SZ EMC shielding bracket, for cable diameter 15-28 mm
Dokumentacija
Info sheet