- Št. artikla:
- SZ 2843320
- Zasnova
- Kabelske uvodnice, metrične
- Opis izdelka
- Izolacija kabla se lahko po želji prekine na kontaktni točki ali pa se v notranjosti ohišja popolnoma odstrani. Zaščita kabla v notranjosti omare ostane nedotaknjena. Priložena varovalna matica se ob privijanju samodejno zareže v pobarvane površine omare in ustvari prevodno povezavo.
- Material
- Medenina
Tesnilo: CR/NBR
- Površinska obdelava
- nikljano
- Opomba
- Najmanjši premer oklopa = premer kabla minus plašč kabla
- Min. premer kabla
- 15 mm
- Maks. premer kabla
- 21 mm
- Razred zaščite IP69K
- IP 69K
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 68
- Premer oklopa (min.)
- 10 mm
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,1 kg
- Bruto teža
- 0,1 kg
- Carinska tarifna številka
- 74198090
- EAN
- 4028177233676
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Opis izdelka
-
SZ EMC cable glands, metric, size: M32