Izdelano iz čistega kromiranega jeklenega traku s prečnim prerezom 75 mm², za podporo kabelskega oklopa.
- Št. artikla:
- PS 2413375
- Opis izdelka
- Izdelano iz korozijsko zaščitenega jekla, s prečnim prerezom 75 mm², za podporo kabelskega oklopa.
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Dolžina
- 375 mm
- Število povezav
- 10
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,31 kg
- Bruto teža
- 0,313 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177022614
- ETIM 9
- EC000329
- ETIM 8
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Opis izdelka
- PS EMC shield bus, L: 375 mm
- Dokumentacija
- Info sheet