EMC zaščitna tirnica

Št. artikla: PS 2413550

Izdelano iz čistega kromiranega jeklenega traku s prečnim prerezom 75 mm², za podporo kabelskega oklopa.

Št. artikla:
PS 2413550
Opis izdelka
Izdelano iz korozijsko zaščitenega jekla, s prečnim prerezom 75 mm², za podporo kabelskega oklopa.
Obseg dobave
Sestavni deli
Dolžina
550 mm
Število povezav
16
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,42 kg
Bruto teža
0,46 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177163287
ETIM 9
EC000329
ETIM 8
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Opis izdelka
PS EMC shield bus, L: 550 mm
Dokumentacija
Info sheet