EMC ozemljitvene sponke

Št. artikla: SZ 2367080

Uporablja se lahko za podporo kabelskega oklopa neposredno na porabniku ali opremi na montažni plošči.

Št. artikla:
SZ 2367080
Opis izdelka
Sponke se lahko uporabljajo za pritrditev oklopa kabla neposredno na porabnika ali opremo na montažni plošči.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Velikost
8 mm
Opomba za model št.
1 montažni nosilec
Paketi
50 pc(s).
Neto teža
0,05 kg
Bruto teža
0,113 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
0,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73182900
EAN
4028177022218
ETIM 9
EC000127
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23159090
Opis izdelka
SZ EMC earth clamps, size: 8 mm