Uporablja se lahko za podporo kabelskega oklopa neposredno na porabniku ali opremi na montažni plošči.
- Št. artikla:
- SZ 2367160
- Opis izdelka
- Sponke se lahko uporabljajo za pritrditev oklopa kabla neposredno na porabnika ali opremo na montažni plošči.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Velikost
- 16 mm
- Opomba za model št.
- 1 montažni nosilec
- Paketi
- 50 pc(s).
- Neto teža
- 0,3 kg
- Bruto teža
- 0,339 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 1,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73182900
- EAN
- 4028177163256
- ETIM 9
- EC000127
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23159090
- Opis izdelka
- SZ EMC earth clamps, size: 16 mm