Tesnilo zagotavlja optimalne kontakte v sistemih povezanih EMC ohišij in uporabo pocinkane predelne stene.
- Št. artikla:
- SZ 4348000
- Opis izdelka
- Tesnilo zagotavlja optimalen stik v povezanih EMC sistemih ohišij z uporabo pocinkane predelne plošče.
- Material
- PU pena z električno prevodnim plaščem
- Obseg dobave
- 1 kolut
- Mere
- Širina: 12,7 mm
Višina: 12,7 mm
Dolžina: 5,3 m - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,18 kg
- Bruto teža
- 0,182 kg
- Carinska tarifna številka
- 40081100
- EAN
- 4028177099418
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- SZ Divider panel seal, L: 5300 mm