Za oklopljene kable z največjim premerom 20 mm. Kombinirano EMC kontaktiranje in pritrjevanje kablov zagotavljata stik z nizko upornostjo med oklopom kabla in uvodnico. Za vsa ohišja globine 400, 500, 600 in 800 mm v povezavi s standardnimi uvodnicami.
- Št. artikla:
- VX 8618821
- Opis izdelka
- Za oklopljene kable z največjim premerom 20 mm. Kombinirani EMC kontakt in pritrditev kabla zagotavljata povezavo z nizko upornostjo med oklopom kabla in osnovno ploščo. Za vsa ohišja z globino 400, 500, 600 in 800 mm, skupaj s standardnimi osnovnimi ploščami.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- 1 plošča z uvodnicami z izrezom v obliki črke T
1 drsna tesnilna plošča
2 EMC tesnili - Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
Širina: = 800 mm - Opomba
- Ni možno doseganje razreda IP zaščite, ki bi ustrezal standardom
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,5 kg
- Bruto teža
- 2,72 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177929890
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- VX EMC gland plate, width 800 mm
- Dokumentacija
- Info sheet