Za stabilno pritrditev potresno odpornega ohišja na podlago. Zunanji metrični navoj M6 za stabilno povezavo s podlago od zunaj.
- Št. artikla:
- TS 8601860
- Opis izdelka
- Za stabilno pritrditev potresno odpornega ohišja na podlago. Zunanji metrični navoj M6 za varno povezavo s podlago od zunaj.
- Material
- Vogalni elementi: jeklena pločevina 5 mm
Obrobe: jeklena pločevina 2 mm - Površinska obdelava
- Prašno barvano
- Barva
- RAL 7022
- Obseg dobave
- Podnožje/podstavek, popolnoma sestavljeno
4 vogalni elementi
2 globinska opornika
2 okrasni obrobi spredaj/zadaj
Sestavni deli - Opomba
- Ustreza potresni coni 4 po standardu Telcordia GR-63-Core v kombinaciji z udobnim ročajem in kompletom za zaščito pred potresom.
- Mere
- Višina: 100 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
TS
Širina: = 800 mm
Globina: = 600 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 15,06 kg
- Bruto teža
- 15,87 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 60,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177413597
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis izdelka
- TS Earthquake base/plinth for TS, H: 100 mm, for WD: 800x600 mm