Komplet za potresno zaščito za nadgradnjo sistema povezovalnih ohišij VX.
- Št. artikla:
- VX 8618600
- Opis izdelka
- Komplet za potresno zaščito za nadgradnjo sistema ohišij VX.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Opomba
- Veliko ohišje VX 8806.00 je bilo preizkušeno z nameščeno opremo, ki tehta 500 kg na montažni plošči, vključno s stranskimi ploščami, kompletom za potresno odpornost, potresnim podnožjem/podstavkom in udobnim ročajem, ter izpolnjuje zahteve, določene v standardu Telcordia GR-63-CORE za cono 4.
- Primerno za
- Širina: = 800 mm
Višina: = 2.000 mm
Globina: = 600 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 20,4 kg
- Bruto teža
- 21,38 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177927032
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- VX Earthquake kit, for WHD: 800x2000x600 mm
- Dokumentacija
- Instructions
- White Paper