Ozemljitveni trakovi

Št. artikla: SZ 2565100

Za vzpostavitev zanesljive ozemljitvene povezave z odličnim stikom: s kabelskimi čevlji M6 in M8, ki ustrezajo ozemljitvenim vijakom, optimizirane dolžine in pripravljeni za montažo.

Št. artikla:
SZ 2565100
Opis izdelka
Za vzpostavitev varne ozemljitvene povezave z odličnim stikom.
Prednosti
Z obročnimi sponkami M6 in M8, ki ustrezajo ozemljitvenim vijakom
Optimizirana dolžina in pripravljeno za namestitev
Prečni prerez
10 mm²
Priključek
M6 – M6
Možnosti namestitve
Možnosti priklopa KX: vrata/pokrov M6, ohišje M6, montažna plošča M6
Opomba
Upoštevajte navodila za montažo ali brošuro z ozemljitvenimi vodniki za ustrezno ohišje ali sistem ohišja.
Mere
Dolžina: 200 mm
Paketi
5 pc(s).
Neto teža
0,135 kg
Bruto teža
0,138 kg
Carinska tarifna številka
85444290
EAN
4028177319325
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Opis izdelka
SZ Earth strap, connection: M6-M6, for diameter 10 mm², L: 200 mm