Razširitveni komplet za ozemljitev/izenačevanje potencialov

Št. artikla: DK 7829150

Za dopolnitev obstoječih kompletov za ozemljitev ali izenačevanje potencialov za integracijo dodatnih komponent v sistem za izenačevanje potencialov. Za ciljni stik komponent z okvirjem ohišja. Ozemljitveni vodniki so predhodno sestavljeni s konektorji, pripravljenimi za priklop in odrezani na pravilno dolžino.

Št. artikla:
DK 7829150
Opis izdelka
Za dopolnitev obstoječega kompleta za ozemljitev ali izenačevanje potencialov, kar omogoča integracijo dodatnih komponent v sistem za izenačevanje potencialov. Za ciljni stik komponent z okvirjem ohišja. Ozemljitveni vodniki so predhodno sestavljeni s priključki in odrezani na ustrezno dolžino.
Aplikacije
Za razširitev obstoječega kompleta za ozemljitev/izenačevanje potencialov
Obseg dobave
8 ozemljitvenih trakov, UL Style 1015 AWG 12
Priključni pribor
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,2 kg
Bruto teža
0,238 kg
Carinska tarifna številka
85444290
EAN
4028177302570
ETIM 9
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
Opis izdelka
DK Earthing extension kit for TS IT, 8 earth straps, UL Style 1015 AWG 12
Dokumentacija
Info sheet
Instructions