Popoln komplet za ozemljitev za TE

Št. artikla: TE 7000675

Za sistemsko ozemljitev vseh delov ohišja na okvirju ohišja. Ozemljitveni vodniki so predhodno sestavljeni, pripravljeni za priklop s konektorji in odrezani na pravilno dolžino.

Št. artikla:
TE 7000675
Opis izdelka
Za sistemsko skladno ozemljitev vseh komponent ohišja na okvir ohišja. Ozemljitveni vodniki so predhodno sestavljeni s priključki in odrezani na ustrezno dolžino.
Obseg dobave
4 ozemljitveni trakovi, 300 mm
4 ozemljitveni trakovi, 350 mm
Sestavni deli
Opomba
Če je usposobljen električar opravil oceno tveganja končne uporabe in ni bil ugotovljen noben razširjen potencial tveganja, zaščitni ozemljitveni ukrepi niso potrebni
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,2 kg
Bruto teža
0,205 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177437357
ETIM 9
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
Opis izdelka
TE Complete earthing kit, For TE, Ø 4 mm², Imax. 40 A
Dokumentacija
Quick guide