Ozemljitvena tirnica, navpična za VX, VX IT

Št. artikla: DK 7541000

Priloženi ozemljitveni vodniki omogočajo zvezdasto ozemljitev kabelskih spon v razdelilnih ploščah, ozemljitvene sponke so popolnoma nastavljive, tokovna nosilnost približno 200 A.

Št. artikla:
DK 7541000
Opis izdelka
Montaža na 25 mm DIN mrežo razdelilnikov ali na 482,6 mm (19") montažne tirnice je enostavna. Priloženi ozemljitveni vodniki omogočajo ozemljitev kabelskih sponk delilne plošče v zvezdišču. Ozemljitvene sponke so nastavljive. Nazivni tok je približno 200 A.
Obseg dobave
Ozemljitvena tirnica iz E-Cu 57 po DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
16 x priključna sponka za vodnike 2,5 - 16 mm²
15 ozemljitvenih vodnikov 6 mm², L = 500 mm
Sestavni deli
Mere
Dolžina: 545 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
VX IT
TS
Višina: 800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,272 kg
Bruto teža
1,472 kg
Carinska tarifna številka
74198090
EAN
4028177131798
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Opis izdelka
DK earth rail, vertical, L: 545 mm, earthing leads: 15x 6 mm², L: 500 mm, conductor connection clamps: 16x 2.5-16 mm²
Dokumentacija
Info sheet