Priloženi ozemljitveni vodniki omogočajo zvezdasto ozemljitev kabelskih spon v razdelilnih ploščah, ozemljitvene sponke so popolnoma nastavljive, tokovna nosilnost približno 200 A.
- Št. artikla:
- DK 7548000
- Opis izdelka
- Montaža na 25 mm DIN mrežo razdelilnikov ali na 482,6 mm (19") montažne tirnice je enostavna. Priloženi ozemljitveni vodniki omogočajo ozemljitev kabelskih sponk delilne plošče v zvezdišču. Ozemljitvene sponke so nastavljive. Nazivni tok je približno 200 A.
- Obseg dobave
- Ozemljitvena tirnica iz E-Cu 57 po DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
16 x priključna sponka za vodnike 2,5 - 16 mm²
15 ozemljitvenih vodnikov 6 mm², L = 500 mm
Sestavni deli - Mere
- Dolžina: 1.945 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
VX IT
TS
Višina: 2.200 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,407 kg
- Bruto teža
- 2,74 kg
- Carinska tarifna številka
- 74198090
- EAN
- 4028177131934
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Opis izdelka
- DK earth rail, vertical, L: 1945 mm, earthing leads: 15x 6 mm², L: 500 mm, conductor connection clamps: 16x 2.5-16 mm²
- Dokumentacija
- Info sheet