Za namestitev v Comfort Panel, Optipanel, VX, TS, VX SE, PC.
- Št. artikla:
- SZ 2570500
- Opis izdelka
- Ozemljitveni kabel je mogoče priviti na navojni vijak in ga prek 6,3 mm ploščatih konektorjev razdeliti na do osem točk.
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Primerno za
- Vrsta ohišja: Comfort Panel
Optipanel
TS
VX SE
PC - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,038 kg
- Bruto teža
- 0,053 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177388253
- ETIM 9
- EC002623
- ETIM 8
- EC002623
- ECLASS 8.0
- 27189264
- Opis izdelka
- SZ Earthing plate
- Dokumentacija
- Info sheet