Osrednja ozemljitvena točka

Št. artikla: DK 7829200

Za pritrditev ozemljitvenih trakov in ravnih ozemljitvenih letev na navpični in vodoravni profil ohišja.

Št. artikla:
DK 7829200
Opis izdelka
Za priklop ozemljitvenih trakov in ploščatih ozemljitvenih elektrod na navpične in vodoravne profile ohišja. Priključni nosilec je pritrjen na okvir ohišja z dvema vijakoma iz pločevine, kar zagotavlja varno povezavo. Ozemljitvena povezava se opravi z navojnim vijakom M8 x 20 mm.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
1 povezovalni nosilec
2 montažna vijaka
1 nazobčana podložka
1 matica M8
1 kontaktna podložka M8
1 podložka
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,037 kg
Bruto teža
0,038 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
0,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177231979
ETIM 9
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
Opis izdelka
DK Central earthing point
Dokumentacija
Info sheet