PE zbiralna sponka

Št. artikla: SZ 2364000

Št. artikla:
SZ 2364000
Aplikacije
Priključne sponke do 6 mm² (finožilni vodniki)
Priključne sponke do 10 mm² (enožilni ali večžilni vodniki)
Glavna priključna sponka do 35 mm²
Material
PE zbiralna sponka: baker
Priključne sponke, obroči, vijaki: jeklo
Obseg dobave
PE zbiralna sponka
42 vijakov (prednameščenih)
Mere
Dolžina: 699 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,5 kg
Bruto teža
0,617 kg
Carinska tarifna številka
74198090
EAN
4028177022133
ETIM 9
EC000329
ETIM 8
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Opis izdelka
SZ PE busbar, L: 699 mm