Za zaščito občutljivih elektronskih komponent ta standardizirana priključna točka (tipka) zagotavlja izenačevanje potencialov.
- Št. artikla:
- DK 7752950
- Opis izdelka
- Med vzdrževalnimi deli ali spremembami na ohišju lahko pride do nevarno visokih razlik potencialov. Za zaščito občutljivih elektronskih komponent je mogoče prek te standardizirane priključne točke (pritisni gumb) vzpostaviti izenačevanje potencialov. Priključna točka je z dvema vijakoma neposredno povezana z okvirjem ohišja.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,032 kg
- Bruto teža
- 0,035 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 0,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177325227
- ETIM 9
- EC002623
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- DK ESD connection point