Ozemljitev

Sistem zbiralnih sponk PE-PEN

Sistem tirnic PE/PEN.

Sistem zbiralnih sponk PE-PEN

PE/PEN zbiralne sponke E-Cu za VX

Po DIN EN 13 601. Z vgrajenimi luknjami.

Sistem zbiralnih sponk PE-PEN

PE/PEN busbar E-Cu, tin-plated

With integral punchings.

Sistem zbiralnih sponk PE-PEN

Kotni nosilec PE/PEN za VX

Za pritrditev PE/PEN zbiralnih sponk 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 and 80 x 10 mm.

Sistem zbiralnih sponk PE-PEN

Povezovalni nosilec E-Cu

Kombinacija PE/PEN, ki jo sestavljajo zbiralne sponke, kombinirani kotniki in povezovalni nosilci, podpira tipsko preizkušene konfiguracije v skladu z IEC 61 439-1.

Sistem zbiralnih sponk PE-PEN

Nosilec zbiralnih sponk N vodnik

Za sestavljanje 1-polnih nevtralnih ali PEN vodnikov.

Sistem zbiralnih sponk PE-PEN

Matica M12

Samovarovalna matica z rebrastim obročem. Za izvrtane luknje v zbiralnih sponkah.

Sistem zbiralnih sponk PE-PEN

PE/PEN kombinirani kotnik E-Cu za PE/PEN kombinacije

Kombinacija PE/PEN, ki jo sestavljajo zbiralne sponke, kombinirani kotniki in povezovalni nosilci, podpira tipsko preizkušene konfiguracije v skladu z IEC 61 439-1.