PE/PEN kombinirani kotnik E-Cu za PE/PEN kombinacije

Št. artikla: SV 9661235

Kombinacija PE/PEN, ki jo sestavljajo zbiralne sponke, kombinirani kotniki in povezovalni nosilci, podpira tipsko preizkušene konfiguracije v skladu z IEC 61 439-1.

Št. artikla:
SV 9661235
Opis izdelka
Kombinacija PE/PEN, ki jo sestavljajo zbiralne sponke, kombinirani kotniki in povezovalni nosilci, omogoča tipsko preizkušeno montažo v skladu z IEC 61 439-1.
Prednosti
Hitra in stroškovno učinkovita namestitev zaradi predsestavljenih kombiniranih kotnikov, povezovalnih nosilcev in zbiralnih sponk, prilagojenim širini ohišja
Aplikacije
Oblika 2-4
Drugo
Material
E-Cu
Obseg dobave
Sestavni deli
Approved short-circuit current capability
Icw|18|kA, 1 sec.
Za namestitev zbiralnih sponk
Busbar E-Cu with integral punchings
OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
30 ‐ 5 mm
Za namestitev zbiralnih sponk
Širina: 30
Višina: 5 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
1,156 kg
Bruto teža
1,256 kg
Teža bakra (kg na kos)
0,198
Carinska tarifna številka
74198090
EAN
4028177546677
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Opis izdelka
SV PE/PEN combination angle E-Cu, WH: 30x5 mm
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions