Po DIN EN 13 601. Z vgrajenimi luknjami.
- Št. artikla:
- SV 9686522
- Opis izdelka
- Z integriranimi perforacijami.
- Material
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 mm
- Mere
- Dolžina: 1.100 mm
- Primerno za
- Širina: = 1.200 mm
- Prečni prerez
- 30 mm x 5 mm
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 2,94 kg
- Bruto teža
- 3,02 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 1,47
- Carinska tarifna številka
- 74071000
- EAN
- 4028177934870
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Opis izdelka
- SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 30x5 mm, L: 1100 mm
- Odobritve
- UL + C-UL (listed)