PE/PEN zbiralne sponke E-Cu za VX

Št. artikla: SV 9686542

Po DIN EN 13 601. Z vgrajenimi luknjami.

Št. artikla:
SV 9686542
Opis izdelka
Z integriranimi perforacijami.
Material
E-Cu
Ø hole
11,5 mm
Mere
Dolžina: 1.100 mm
Primerno za
Širina: = 1.200 mm
Prečni prerez
40 mm x 10 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
7,84 kg
Bruto teža
7,9 kg
Teža bakra (kg na kos)
3,92
Carinska tarifna številka
74071000
EAN
4028177934832
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Opis izdelka
SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 40x10 mm, L: 1100 mm
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Dokumentacija
Instructions
Protective conductor brochure
Safety instructions