Vrata iz jeklene pločevine, navpično deljena za VX IT

Št. artikla: DK 5301438

Za zamenjavo obstoječih vrat. Zaradi minimalnega polmera vrtenja posameznih vrat se lahko zmanjša razdalja med posameznimi povezanimi ohišji.

Št. artikla:
DK 5301438
Opis izdelka
Za zamenjavo obstoječih vrat. Z integriranim nadzornim oknom in 4-točkovnim sistemom zaklepanja. Deljena zasnova omogoča prostorsko optimizirano postavitev ohišij, hkrati pa zagotavlja optimalen dostop zaradi zmanjšanega razmaka med posameznimi vrstami.
Material
Okvir: jeklena pločevina
Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Površinska obdelava
Prašno barvano
Barva
Okvir: RAL 7035
Udoben ročaj VX, tečaji: RAL 9005
Obseg dobave
Vrata, navpično deljena, z udobnim VX ročajem za polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E, desna
4 x 180° tečaji, nameščeni na vsaki polovici vrat
Sestavni deli
Navodila za sestavljanje
Za kot odpiranja vrat 180° pri povezovanju je potreben 180° povezovalni tečaj
Opomba
Kot odpiranja vrat pri samostojni postavitvi: maks. 240°
Kot odpiranja vrat pri povezovanju: maks. 160°
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Primerno za
Vrsta ohišja: VX IT
Širina: = 800 mm
Višina: = 2.200 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
35 kg
Bruto teža
36,2 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
137,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177955042
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Opis izdelka
Sheet steel glazed door, vertically divided for VX IT, to replace existing doors. With underlaid viewing panel and 4-point locking rod. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,200 mm
Dokumentacija
Info sheet