Vrata iz aluminija/jeklene pločevine, prezračevana za VX IT

Št. artikla: DK 5301446

Za zamenjavo obstoječih vrat. Prezračevalna površina je perforirana za približno 85%.

Št. artikla:
DK 5301446
Opis izdelka
Za zamenjavo obstoječih vrat. Prosta površina v perforiranem pločevinastem profilu je približno 85 %.
Material
Okvir: ekstrudiran aluminijast profil
Prezračevalna rešetka: jeklena pločevina
Navpična ekstrudirani profil: aluminij, eloksirano
Vodoraven profil: aluminij, lakirano
Barva
Udoben ročaj VX, tečaji, vodoravni profil, prezračevalna rešetka: RAL 9005
Navpični profil: srebrna barva
Obseg dobave
Vrata z udobnim ročajem za polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E
3 x 180° tečaji, vgrajeni
Sestavni deli
Navodila za sestavljanje
Za kot odpiranja vrat 180° pri povezovanju je potreben 180° povezovalni tečaj
Opomba
Kot odpiranja vrat pri samostojni postavitvi: maks. 240°
Kot odpiranja vrat pri povezovanju: maks. 105°
Primerno za
Vrsta ohišja: VX IT
Širina: = 800 mm
Višina: = 2.000 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
10,3 kg
Bruto teža
11,2 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
42,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177955059
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Opis izdelka
Aluminium / sheet steel door, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm
Dokumentacija
Info sheet