Za zamenjavo obstoječih vrat. Prezračevalna površina je perforirana za približno 85%.
- Št. artikla:
- DK 5301571
- Opis izdelka
- Za zamenjavo obstoječih vrat. Prosta površina v perforiranem pločevinastem profilu je približno 85 %.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- lakirano
- Barva
- Vrata: RAL 7035
Udoben ročaj VX: RAL 9005 - Obseg dobave
- Vrata z udobnim ročajem za polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E
3 x 130° tečaji, nameščeni na notranji strani
Sestavni deli - Navodila za sestavljanje
- Za kot odpiranja vrat 180° pri povezovanju je potreben 180° povezovalni tečaj
- Opomba
- Kot odpiranja vrat pri samostojni postavitvi: maks. 165°
- Kot odpiranja vrat pri povezovanju: maks. 110°
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX IT
Širina: = 800 mm
Višina: = 2.000 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 13,4 kg
- Bruto teža
- 14,4 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 54,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177955110
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis izdelka
- Sheet steel door, one-piece, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm
- Dokumentacija
- Info sheet