Za zamenjavo obstoječih vrat.
- Št. artikla:
- VX 5301423
- Opis izdelka
- Za zamenjavo obstoječih vrat.
- Material
- Okvir: ekstrudiran aluminijast profil
Navpična ekstrudirani profil: aluminij, eloksirano
Vodoraven profil: aluminij, lakirano
Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm - Barva
- Udoben ročaj VX, tečaji, vodoravni profil: RAL 9005
Navpični profil: srebrna barva - Obseg dobave
- Vrata z udobnim ročajem VX za polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E
3 x 180° tečaji, vgrajeni
Sestavni deli - Navodila za sestavljanje
- Za kot odpiranja vrat 180° pri povezovanju je potreben 180° povezovalni tečaj
- Opomba
- Kot odpiranja vrat pri samostojni postavitvi: maks. 240°
- Kot odpiranja vrat pri povezovanju: maks. 105°
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX IT
Širina: = 800 mm
Višina: = 2.000 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 16,142 kg
- Bruto teža
- 17,2 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 65,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177955028
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis izdelka
- Aluminium glazed door, one-piece for VX IT, to replace existing doors. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm, frame: extruded aluminium section
- Dokumentacija
- Info sheet