Notranja vrata za plastična ohišja AX

Št. artikla: SZ 1485768

Za zanesljivo zaščito dostopa. Ločitev uporabniškega nivoja in opreme.

Vložek ključavnice

Vložek ključavnice

Vložek ključavnice

Vložek ključavnice

Vložek ključavnice

Vložek ključavnice

Vložek ključavnice

Vložek ključavnice

Vložek ključavnice

Št. artikla:
SZ 1485768
Material
Vrata in okvir vrat: jeklena pločevina
Površinska obdelava
Vrata: prašno barvano, teksturirana barva
Okvir vrat: pocinkano
Barva
Vrata: RAL 7035
Obseg dobave
Vrata
Ključavnica z dvojnim 3 mm vložkom
Montažni vijaki
Možnosti namestitve
Iz plastike AX, na montažnih izboklinah v stranskih ploščah
Opomba
Standardno ključavnico z dvojnim vložkom je mogoče zamenjati za 27 mm ključavnico tipa A.
Za tip ohišja
AX plastic
Primerno za širino
= 600 mm
Primerno za višino
= 800 mm
Debelina materiala - vrata
1 mm
Kot odpiranja vrat
105°
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
5,32 kg
Bruto teža
5,62 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177965850
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Opis izdelka
SZ internal door for AX plastic enclosures, for WxH: 600x800 mm
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details