Steklena vrata za TS 8

Št. artikla: TS 8610800

Glazed doors for TS 8 instead of a sheet steel door or rear panel.

Št. artikla:
TS 8610800
Material
Okvir: ekstrudiran aluminijast profil
Kotni elementi: tlačno liti cink
Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Površinska obdelava
Prašno barvano
Barva
RAL 7035
Nadzorno okno (potiskana notranjost): RAL 7015
Obseg dobave
Okvir vrat z varnostnim steklom
Ključavnica z dvojnim vložkom
180° tečaji (4)
Vidna površina: Š – 140 mm, V – 160 mm.
Vidno območje
Širina nadzornega okna: 640 mm
Višina nadzornega okna: 1.840 mm
Višina nadzornega okna
1.840 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Primerno za
Vrsta ohišja: DK-TS
TS 8
SE
Širina: = 800 mm
Višina: = 2.000 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
33,25 kg
Bruto teža
35 kg
Carinska tarifna številka
76101000
EAN
4028177211834
ECLASS 8.0
27182204
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical Data sheet