Steklena vrata, prezračevana za TS, TS IT, VX SE

Št. artikla: DK 7824201

Za zamenjavo obstoječih vrat. S tečaji, ki se odpirajo pod kotom 180°, in z vrtljivo kljuko z varnostno ključavnico št. 3524 E.

Št. artikla:
DK 7824201
Opis izdelka
Perforirana površina na obeh straneh z odprtino za dovod zraka > 78 % za optimalen pretok zraka.
Material
Vrata: jeklena pločevina
Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Površinska obdelava
Prašno barvano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Steklena vrata, prezračevana
Udoben ročaj za profilne polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E
180° tečaji (4)
Sestavni deli
Navodila za sestavljanje
Za TS ohišja z vrati iz jeklene pločevine se lahko uporablja samo 180° tečaj 7824.520.
Primerno za
Vrsta ohišja: TS
TS IT
SE
Širina: 600 mm
Višina: 2.000 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
19,38 kg
Bruto teža
20,4 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177236134
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Opis izdelka
DK-TS Glazed door, WxH: 600x2000 mm, Vented