Na primer, če se za zagotovitev evakuacijskih poti namesto enih vrat s širino 800 mm uporabijo dvoja vrata s širino 400 mm.
- Št. artikla:
- TS 8801450
- Opis izdelka
- Na primer, če se namesto enih vrat, ki merijo 800 mm, uporabijo dvoja vrata, vsaka s širino 400 mm, da se izpolnijo predpisi o evakuacijskih poteh.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- 2 vrata, vključno s cevnim okvirjem vrat
Tečaji
Ključavnice - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS
TS IT
VX SE
Širina: = 800 mm
Višina: = 2.000 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 33,8 kg
- Bruto teža
- 40 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177325630
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis izdelka
- TS Lockable and adjacent door, for TS, TS IT, SE, for WH: 800x2000 mm
- Dokumentacija
- Info sheet