Steklena vrata za TS, TS IT, VX SE

Št. artikla: TS 8610825

Namesto vrat ali zadnje plošče iz jeklene pločevine.

Št. artikla:
TS 8610825
Opis izdelka
Namesto vrat ali zadnje plošče iz jeklene pločevine.
Material
Okvir: ekstrudiran aluminijast profil
Kotni elementi: tlačno liti cink
Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Površinska obdelava
Prašno barvano
Barva
Okvir: RAL 7035
Vogalni elementi: RAL 7035
Nadzorno okno (potiskana notranjost): RAL 9005
Obseg dobave
Okvir vrat z varnostnim steklom
Ključavnica z dvojnim vložkom
180° tečaji (4)
Vidno območje
Širina nadzornega okna: 660 mm
Višina nadzornega okna: 2.040 mm
Višina nadzornega okna
2.040 mm
Navodila za sestavljanje
Pri montaži namesto zadnje plošče so potrebne komponente ključavnice
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Primerno za
Vrsta ohišja: TS
TS IT
VX SE
Širina: = 800 mm
Višina: = 2.200 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
19 kg
Bruto teža
20 kg
Carinska tarifna številka
76101000
EAN
4028177693876
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Opis izdelka
TS Glazed door, for TS, TS IT, SE, for WH: 800x2200 mm
Dokumentacija
Instructions