Namesto vrat ali zadnje plošče iz jeklene pločevine.
- Št. artikla:
- TS 8610885
- Opis izdelka
- Namesto vrat ali zadnje plošče iz jeklene pločevine.
- Material
- Okvir: ekstrudiran aluminijast profil
Kotni elementi: tlačno liti cink
Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm - Površinska obdelava
- Prašno barvano
- Barva
- Okvir: RAL 7035
Vogalni elementi: RAL 7035
Nadzorno okno (potiskana notranjost): RAL 9005 - Obseg dobave
- Okvir vrat z varnostnim steklom
Ključavnica z dvojnim vložkom
180° tečaji (4) - Vidno območje
- Širina nadzornega okna: 660 mm
Višina nadzornega okna: 1.640 mm - Višina nadzornega okna
- 1.640 mm
- Navodila za sestavljanje
- Pri montaži namesto zadnje plošče so potrebne komponente ključavnice
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS
TS IT
VX SE
Širina: = 800 mm
Višina: = 1.800 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 14,77 kg
- Bruto teža
- 15,6 kg
- Carinska tarifna številka
- 76101000
- EAN
- 4028177693838
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis izdelka
- TS Glazed door, for TS, TS IT, SE, for WH: 800x1800 mm
- Dokumentacija
- Instructions