Steklena vrata za VX

Št. artikla: VX 8618020

Namesto vrat ali zadnje plošče iz jeklene pločevine.

Št. artikla:
VX 8618020
Opis izdelka
Namesto vrat ali zadnje plošče iz jeklene pločevine.
Material
Okvir: ekstrudiran aluminijast profil
Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Površinska obdelava
Prašno barvano
Barva
Okvir: RAL 7035
Nadzorno okno (potiskana notranjost): RAL 9005
Obseg dobave
Steklena vrata
Ključavnica z dvojnim vložkom
180° tečaji (4)
IK koda
IK08
Opomba
Pri montaži namesto zadnje plošče so potrebne komponente ključavnice za okvir 8618.110
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
Širina: = 600 mm
Višina: = 2.000 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
13,5 kg
Bruto teža
14,2 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177921054
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Opis izdelka
VX Glazed door, for WH: 600x2000 mm
Odobritve
UL + C-UL - FTTA
Certifikati
Protection category
Dokumentacija
Instructions