Identifikacijski trak za VX, TS, VX SE

Št. artikla: VX 8618450

Za individualno oblikovanje nalepk na vratih, vključno s prozorno zaščitno folijo in montažnim materialom.

Št. artikla:
VX 8618450
Opis izdelka
Za individualno prilagoditev označevalnih nalepk na vratih.
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Identifikacijski trakovi
Prozoren plastični trak
Sestavni deli
Mere
Širina: 450 mm
Višina: 29 mm
Primerno za
Širina: = 600 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,28 kg
Bruto teža
0,357 kg
Carinska tarifna številka
76169990
EAN
4028177921160
ETIM 9
EC001288
ECLASS 8.0
27149129
Opis izdelka
VX Identification strip, for W: 600 mm
Dokumentacija
Info sheet