Identifikacijski trak za VX, TS, VX SE

Št. artikla: VX 8618451

Za individualno oblikovanje nalepk na vratih, vključno s prozorno zaščitno folijo in montažnim materialom.

Št. artikla:
VX 8618451
Opis izdelka
Za individualno prilagoditev označevalnih nalepk na vratih.
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Identifikacijski trakovi
Prozoren plastični trak
Sestavni deli
Mere
Širina: 650 mm
Višina: 29 mm
Primerno za
Širina: = 800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,38 kg
Bruto teža
0,42 kg
Carinska tarifna številka
76169990
EAN
4028177921184
ETIM 9
EC001288
ECLASS 8.0
27149129
Opis izdelka
VX Identification strip, for W: 800 mm
Dokumentacija
Info sheet