Za miško in tipkovnico z največjo širino 500/700 mm. Visoka stopnja zaščite je ohranjena tudi pri odprtem pokrovu.
- Št. artikla:
- VX 8620521
- Opis izdelka
- Za miške in tipkovnice z največjo širino 500/700 mm. Visoka stopnja zaščite se ohranja tudi pri odprtem pokrovu.
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Predal
Loputa
Prečni člen
Sestavni deli - Mere
- Širina: 800 mm
Višina: 200 mm
Globina: 340 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 54
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 20,94 kg
- Bruto teža
- 21,94 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177926882
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- VX Drawer, WH: 800x200 mm
- Dokumentacija
- Info sheet