Delna vrata za VX

Št. artikla: SV 9682156

Vrata so lahko po izbiri opremljena z desnimi ali levimi tečaji.

Št. artikla:
SV 9682156
Opis izdelka
Primerno za ohišja VX namesto vrat ali zadnje plošče. Delna vrata je mogoče po želji kombinirati. Zgoraj in spodaj je potrebna sprednja plošča. Tečaji vrat se lahko namestijo na desno ali levo. Za vrata brez okna (višina 600–1000 mm) je mogoče namestiti okvir 2305.000. Standardni vložek ključavnice se lahko zamenja s ključavničnimi vložki, izvedba A.
Material
Jeklena pločevina, 2 mm
Površinska obdelava
Teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Delna vrata
Prečni člen
Tečaji
Ključavnice
Sestavni deli
Opomba
Kot odpiranja delnih vrat maks. 130°
Zaklepanje
Število ključavnic: 4
Mere
Širina: 400 mm
Višina: 1.600 mm
Primerno za
Širina: = 400 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 54
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
12 kg
Bruto teža
13,2 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
50,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177928855
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Opis izdelka
VX Partial door, WH: 400x1600 mm sheet steel
Odobritve
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Instructions