Delna vrata za TS

Št. artikla: TS 8801570

Vrata so lahko po izbiri opremljena z desnimi ali levimi tečaji.

Št. artikla:
TS 8801570
Zasnova
Z enoslojnim varnostnim steklom debeline 3 mm
Opis izdelka
Primerno za TS ohišja namesto vrat ali zadnje plošče. Delna vrata je mogoče poljubno kombinirati. Zgoraj in spodaj je potrebna sprednja plošča. Tečaji vrat se lahko namestijo na desno ali levo. Za vrata brez okna (višina 600–1000 mm) je mogoče namestiti okvir za zaslon SZ 2305.000. Standardni dvojni ključavnični vložek, zamenljiv z vložki ključavnic tipa F, in za višine 600 mm in več z udobnim ročajem.
Material
Jeklena pločevina, 2 mm
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Prečni člen
Tečaji
Ključavnice
Sestavni deli
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 600 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 54 for a completed enclosure
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
6,08 kg
Bruto teža
6,4 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177253216
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Dokumentacija
Instructions