Delna vrata za TS

Št. artikla: TS 9672188

Vrata so lahko po izbiri opremljena z desnimi ali levimi tečaji.

Št. artikla:
TS 9672188
Opis izdelka
Primerno za TS ohišja namesto vrat ali zadnje plošče. Delna vrata je mogoče poljubno kombinirati. Zgoraj in spodaj je potrebna sprednja plošča. Tečaji vrat se lahko namestijo na desno ali levo. Za vrata brez okna (višina 600–1000 mm) je mogoče namestiti okvir za zaslon SZ 2305.000. Standardni dvojni ključavnični vložek, zamenljiv z vložki ključavnic tipa F, in za višine 600 mm in več z udobnim ročajem.
Material
Jeklena pločevina, 2 mm
Površinska obdelava
Teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Prečni člen
Tečaji
Ključavnice
Sestavni deli
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 800 mm
Primerno za
Širina: = 800 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 54 for a completed enclosure
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
12,8 kg
Bruto teža
12,9 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177697836
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182204
Opis izdelka
SV Partial door, WH: 800x800 mm, for TS
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details