Za spodnji zaključek pri uporabi delnih vrat.
- Št. artikla:
- SV 9672336
- Opis izdelka
- Kot spodnji del modularne sprednje zasnove pri uporabi delnih vrat. Sprednje plošče je mogoče odstraniti od zunaj z odvijanjem vijakov.
- Material
- Jeklena pločevina, 2 mm
- Površinska obdelava
- Teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Prečni člen
Sestavni deli - Height front panel bottom
- 100 mm
- Primerno za
- Širina: = 600 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,82 kg
- Bruto teža
- 1,92 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024200
- EAN
- 4028177697409
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Opis izdelka
- SV Front trim panel, for TS, bottom, WH: 600x100 mm, protection category IP 54
- Dokumentacija
- Instructions