Za prekrivanje zaslona in krmilnih instrumentov ali izrezov ter za zaščito pred umazanijo in tekočinami ter nepooblaščenim dostopom.
- Št. artikla:
- FT 2735540
- Zasnova
- 30 odsekov
- Opis izdelka
- Za prekrivanje prikazovalnih in krmilnih instrumentov ali razdelilnih priključkov ter za zaščito pred umazanijo in tekočinami ter nepooblaščenim dostopom.
- Material
- Ekstrudiran aluminijast profil z vogalnimi elementi iz tlačno litega cinka in enoslojnim varnostnim steklom.
- Površinska obdelava
- Osnovni okvir: prašno barvana zunanjost v RAL 7035
Tečaj in ključavnica: naravno eloksirano - Value base frame
- Izdelano iz enoslojnega varnostnega stekla: visoka odpornost na topila in praske, antistatično, zmanjšano tveganje poškodb v primeru loma.
- Standardno ključavnico z dvojnim vložkom je mogoče zamenjati za 27 mm ključavnice, tipa A in/ali za sistem ključavnic Ergoform-S (razen H = 270 mm).
- Tečaj s 180° kotom odpiranja, enostavno vstavljanje.
- Value base frame
- Enostavno vijačenje na vrata zaradi spremenjenih mer (cevni okvir vrat se lahko uporabi kot šablona za vrtanje).
- Enostavno nastavljiva višina.
- Za stabilizacijo vratnega izreza.
- Za pokrivanje odrezanega roba.
- Na tesnilu ni umazanije, steklo je zaščiteno pred dvigovanjem, umazanija ne more prodreti v notranjost in vlaga ne more zatekati za okno pri odpiranju.
- Profil okvirja v višini 30 mm ali 60 mm
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 54
- Opomba
- Standardno ključavnico z dvojnim vložkom je mogoče zamenjati za 27 mm ključavnice, tipa A in/ali za sistem ključavnic Ergoform-S (razen H = 270 mm).
- Ni primerno za postavitev na prostem
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
TS
VX SE
Širina: = 600 mm - Mere
- Širina: 500 mm
Višina: 670 mm
Globina: 47 mm - Vidno območje
- Širina nadzornega okna: 363 mm
Višina nadzornega okna: 598 mm - Globina vgradnje komponent (maks.)
- 33 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 5,368 kg
- Bruto teža
- 5,72 kg
- Carinska tarifna številka
- 76101000
- EAN
- 4028177476325
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Opis izdelka
- FT System window, for VX, TS, VX SE, 30 section, WHD: 500x670x47 mm, for W: 600 mm
- Certifikati
- Protection category
- Dokumentacija
- Instructions