Sistemska okna za VX, TS, VX SE

Št. artikla: FT 2735580

Za prekrivanje zaslona in krmilnih instrumentov ali izrezov ter za zaščito pred umazanijo in tekočinami ter nepooblaščenim dostopom.

Št. artikla:
FT 2735580
Zasnova
30 odsekov
Opis izdelka
Za prekrivanje prikazovalnih in krmilnih instrumentov ali razdelilnih priključkov ter za zaščito pred umazanijo in tekočinami ter nepooblaščenim dostopom.
Material
Ekstrudiran aluminijast profil z vogalnimi elementi iz tlačno litega cinka in enoslojnim varnostnim steklom.
Površinska obdelava
Osnovni okvir: prašno barvana zunanjost v RAL 7035
Tečaj in ključavnica: naravno eloksirano
Value base frame
Izdelano iz enoslojnega varnostnega stekla: visoka odpornost na topila in praske, antistatično, zmanjšano tveganje poškodb v primeru loma.
Standardno ključavnico z dvojnim vložkom je mogoče zamenjati za 27 mm ključavnice, tipa A in/ali za sistem ključavnic Ergoform-S (razen H = 270 mm).
Tečaj s 180° kotom odpiranja, enostavno vstavljanje.
Value base frame
Enostavno vijačenje na vrata zaradi spremenjenih mer (cevni okvir vrat se lahko uporabi kot šablona za vrtanje).
Enostavno nastavljiva višina.
Za stabilizacijo vratnega izreza.
Za pokrivanje odrezanega roba.
Na tesnilu ni umazanije, steklo je zaščiteno pred dvigovanjem, umazanija ne more prodreti v notranjost in vlaga ne more zatekati za okno pri odpiranju.
Profil okvirja v višini 30 mm ali 60 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 54
Opomba
Standardno ključavnico z dvojnim vložkom je mogoče zamenjati za 27 mm ključavnice, tipa A in/ali za sistem ključavnic Ergoform-S (razen H = 270 mm).
Ni primerno za postavitev na prostem
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
TS
VX SE
Širina: = 800 mm
Mere
Širina: 700 mm
Višina: 470 mm
Globina: 47 mm
Vidno območje
Širina nadzornega okna: 563 mm
Višina nadzornega okna: 398 mm
Globina vgradnje komponent (maks.)
33 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
5,324 kg
Bruto teža
5,66 kg
Carinska tarifna številka
76101000
EAN
4028177476356
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
Opis izdelka
FT System window, for VX, TS, VX SE, 30 section, WHD: 700x470x47 mm, for W: 800 mm
Certifikati
Protection category
Dokumentacija
Instructions