Nadzorno okno za AE

Št. artikla: FT 2731000

Za namestitev na AE namesto na vrata ali dovolj velike površine.

Št. artikla:
FT 2731000
Opis izdelka
Za montažo na AE namesto na vrata in površine.
Material
Okvir: aluminij, naravno eloksirano.
Steklena plošča: akrilno steklo
Obseg dobave
Plastični ročaj z vložkom za ključavnico št. 3524 E
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 54
Primerno za
Vrsta ohišja: AE
Širina: = 600 mm
Višina: = 600 mm
Mere
Širina: 597 mm
Višina: 597 mm
Globina: 34 mm
Vidno območje
Širina nadzornega okna: 537 mm
Višina nadzornega okna: 537 mm
Globina vgradnje komponent (maks.)
30 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,236 kg
Bruto teža
3,436 kg
Carinska tarifna številka
76101000
EAN
4028177031753
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Opis izdelka
FT Viewing window, WHD: 597x597x34 mm, for WH: 600x600, aluminum
Dokumentacija
Instructions