Za namestitev na AE namesto na vrata ali dovolj velike površine.
- Št. artikla:
- FT 2732000
- Opis izdelka
- Za montažo na AE namesto na vrata in površine.
- Material
- Okvir: aluminij, naravno eloksirano.
Steklena plošča: akrilno steklo - Obseg dobave
- Plastični ročaj z vložkom za ključavnico št. 3524 E
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 54
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AE
Širina: = 600 mm
Višina: = 760 mm - Mere
- Širina: 597 mm
Višina: 757 mm
Globina: 34 mm - Vidno območje
- Širina nadzornega okna: 537 mm
Višina nadzornega okna: 697 mm - Globina vgradnje komponent (maks.)
- 30 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,95 kg
- Bruto teža
- 4 kg
- Carinska tarifna številka
- 76101000
- EAN
- 4028177031777
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis izdelka
- FT Viewing window, WHD: 597x757x34 mm, for WH: 600x760, aluminum
- Dokumentacija
- Instructions