Pokrov iz akrilnega stekla

Št. artikla: FT 2787000

Za zaščito zaslona in krmilnih komponent v standardnih 482,6 mm (19") velikostih ali metričnih velikostih.

Št. artikla:
FT 2787000
Zasnova
Metrično
Opis izdelka
Z varnostno ključavnico št. 3524 E.
Material
Okvir: ekstrudiran aluminijast profil z vogalnimi elementi iz tlačno litega materiala
Steklena plošča: akrilno steklo, zatemnjeno
Obseg dobave
Tečaji in montažni deli.
Vložek ključavnice št. 3524 E
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 54
Mere
Širina: 500 mm
Višina: 400 mm
Globina: 47,5 mm
Vidno območje
Širina nadzornega okna: 460 mm
Višina nadzornega okna: 379,5 mm
Globina vgradnje komponent (maks.)
43 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,228 kg
Bruto teža
2,428 kg
Carinska tarifna številka
39205100
EAN
4028177032330
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
Opis izdelka
FT Acrylic glazed cover, 482.6 mm (19"), WHD: 500x400x47,5 mm
Dokumentacija
Instructions