Za zaščito zaslona in krmilnih komponent v standardnih 482,6 mm (19") velikostih ali metričnih velikostih.
- Št. artikla:
- FT 2789000
- Zasnova
- Metrično
- Opis izdelka
- Z varnostno ključavnico št. 3524 E.
- Material
- Okvir: ekstrudiran aluminijast profil z vogalnimi elementi iz tlačno litega materiala
Steklena plošča: akrilno steklo, zatemnjeno - Obseg dobave
- Tečaji in montažni deli.
Vložek ključavnice št. 3524 E - Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 54
- Mere
- Širina: 600 mm
Višina: 400 mm
Globina: 47,5 mm - Vidno območje
- Širina nadzornega okna: 560 mm
Višina nadzornega okna: 379,5 mm - Globina vgradnje komponent (maks.)
- 43 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,46 kg
- Bruto teža
- 2,68 kg
- Carinska tarifna številka
- 39205100
- EAN
- 4028177032378
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Opis izdelka
- FT Acrylic glazed cover, 482.6 mm (19"), WHD: 600x400x47,5 mm
- Dokumentacija
- Instructions