Nadzorna plošča za AE

Št. artikla: FT 2740000

Za zunanjo namestitev na AE namesto na vrata in na različne površine. Konstrukcija okvirja z notranjimi kotnimi priključki, 3 mm aluminijasta plošča, pritrjena od znotraj in zatesnjena ob okvirju.

Št. artikla:
FT 2740000
Opis izdelka
Za montažo na AE namesto na vrata in površine. Konstrukcija okvirja z notranjimi kotnimi nosilci, 3 mm aluminijasta plošča, pritrjena od znotraj in zatesnjena ob okvirju.
Material
Aluminij, naravno eloksiran
Obseg dobave
Aluminijast okvir
Zaslon
Tečaji
Nosilci
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 54
Opomba
Pri namestitvi namesto vrat je potrebna ključavnica
Primerno za
Vrsta ohišja: AE
Širina: = 200 mm
Višina: = 300 mm
Mere
Širina: 197 mm
Višina: 297 mm
Globina: 34 mm
Dimensions of aluminium plate
Širina: 143 mm
Višina: 243 mm
Površina, ki je na voljo za namestitev
Širina: 127 mm
Višina: 227 mm
Opomba za model št.
Z AE, samo za uporabo na zadnji plošči
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,237 kg
Bruto teža
1,42 kg
Carinska tarifna številka
76169990
EAN
4028177031838
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Opis izdelka
FT Operating panel, WHD: 197x297x34 mm, for WH: 200x300 mm
Dokumentacija
Instructions