Nadzorna plošča za AE

Št. artikla: FT 2742000

Za zunanjo namestitev na AE namesto na vrata in na različne površine. Konstrukcija okvirja z notranjimi kotnimi priključki, 3 mm aluminijasta plošča, pritrjena od znotraj in zatesnjena ob okvirju.

Št. artikla:
FT 2742000
Opis izdelka
Za montažo na AE namesto na vrata in površine. Konstrukcija okvirja z notranjimi kotnimi nosilci, 3 mm aluminijasta plošča, pritrjena od znotraj in zatesnjena ob okvirju.
Material
Aluminij, naravno eloksiran
Obseg dobave
Aluminijast okvir
Zaslon
Tečaji
Nosilci
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 54
Opomba
Pri namestitvi namesto vrat je potrebna ključavnica
Primerno za
Vrsta ohišja: AE
Širina: = 380 mm
Višina: = 380 mm
Mere
Širina: 377 mm
Višina: 377 mm
Globina: 34 mm
Dimensions of aluminium plate
Širina: 323 mm
Višina: 323 mm
Površina, ki je na voljo za namestitev
Širina: 307 mm
Višina: 307 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,182 kg
Bruto teža
2,382 kg
Carinska tarifna številka
76169990
EAN
4028177031876
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Opis izdelka
FT Operating panel, WHD: 377x377x34 mm, for WH: 380x380 mm
Dokumentacija
Instructions